Taśma uziemiająca 16mm² 200mm dla M6
Nr art.: | 4000-71001-1620006 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | TR |
Dostepny
Opis
Taśma pleciona 16 mm²
200 mm na otwór (M6)
max. 120 A
dla MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 i MEF 3/2
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
200 mm na otwór (M6)
max. 120 A
dla MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 i MEF 3/2
Otwór na śrubę metryczną lub centryczny kołek gwintowany
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031455 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 74130000 |
Akcesoria
---- Materiał uziemienia ----
---- Śrubokręt ----