Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Adapter do szyny DIN 35mm, ASA  20900
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Adapter do szyny DIN 35mm, ASA

Nr art.: 20900
Ciężar: 0.005 kg
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
Zatrzask na szynie DIN TH35 (EN 60715)

Dane techniczne
Materiał Czarny plastik, trudnopalny
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 20×45×10 mm

ECLASS-6.0 27189234
ECLASS-6.1 27189234
ECLASS-7.0 27189234
ECLASS-8.0 27189234
ECLASS-9.0 27189234
ECLASS-10.1 27182807
ECLASS-11.1 27182807
ECLASS-12.0 27182807
ETIM-5.0 EC002625
EAN 4048879042581
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 39269097

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Construction files: DXF 20900_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 20900_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki