Uchwyt dla Eurocard
SKP 24/7 M (niedere Leiste)
Nr art.: | 63048 |
Ciężar: | 0.284 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Zaciski śrubowe
24-, 7-piny M (EN 60603)
Szereg z, b, d
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
24-, 7-piny M (EN 60603)
Szereg z, b, d
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 250 V AC (24-piny)/ 500 V AC (7-piny) |
---|---|
Prąd roboczy | max. 4 A (24-piny)/15 A (7-piny) |
Grupa materiałów izolacyjnych | EN 60664-1 przepięcie, kategoria I |
Materiał | Tworzywo sztuczne, trudnopalne |
Konfiguracja | 24-, 7-piny M (EN 60603) |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) lub przykręcany |
---|---|
Typ połączenia | 4 mm² jednożyłowe |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 137×63×170 mm |
Opis
Opis działania | Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypi |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879042079 |
---|---|
eClass | 27260710 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |