Eurocard holder
SKP 24/7-M-FK
Nr art.: | 4000-63011-6302470 |
Ciężar: | 0.233 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Zaciski sprężynowe
24-, 7-piny M (EN 60603)
Szereg z, b, d
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
24-, 7-piny M (EN 60603)
Szereg z, b, d
Za pomocą pionowego adaptera zatrzaskowego SASA 135 nr art. 63900 wszystkie uchwyty kart wtykowych można zamocować na zatrzask również w pionie.
Głębokościomierz T2 stosuje się w przypadku włożonej karty Eurocard bez panelu przedniego
Obydwie żółte dźwignie blokujące znajdują się w dolnym położeniu. Płytkę drukowaną Eurocard należy wsunąć w uchwyt karty. Karta zostaje zablokowana, przez co zapewnione jest jej pewne osadzenie. Po naciśnięciu na żółty element blokujący karta zostaje wypięta i można ją wyjąć.
Dane techniczne
Napięcie robocze AC | 500 V |
---|---|
Prąd roboczy maks. | 4 A |
Liczba biegunów | 7 |
Napięcie robocze AC | 250 V |
Prąd roboczy maks. | 15 A |
Liczba biegunów | 24 |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza jednożyłowego maks. | 4 mm² |
---|
Instalowanie | Układ pinów
Liczba biegunów | 24 + 7 |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Kategoria przepięcia (EN 60664-1) | I |
---|
Ochrona urządzenia | Media
Flame resistance | trudnopalne |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Forma konstrukcyjna listwy z gniazdami | M (EN 60603) |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał obudowa | Tworzywo sztuczne |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | przykręcone, geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 63 mm |
Szerokość | 137 mm |
Głębokość | 170 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260710 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260704 |
ECLASS-7.0 | 27440402 |
ECLASS-8.0 | 27440402 |
ECLASS-9.0 | 27460201 |
ECLASS-10.1 | 27440402 |
ECLASS-11.1 | 27460201 |
ECLASS-12.0 | 27460201 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879038607 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |