Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Potencjometr
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Potencjometr

5K-Ohm/270 stopni z przekaźnikiem
Nr art.: 67555
Ciężar: 0.08 kg
Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Potencjometr 270°
ze stykiem przekaźnikowym
5 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania
Dane techniczne
Tolerancja oporności ±20%
Liniowość ±3%
Wydajność (Potencjometr) 1 W
Wydajność (Opornik) 0.25 W
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×45×65 mm
Wyjście
Napięcie łączeniowe 10 V DC, 24 V DC
Prąd przełączania na wyjście 1 mA/1 A
Materiał styku Pd Ni-Au Rh
Wejście
Napięcie wejściowe 24 V DC
Prąd wejściowe 20 mA
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona)
Opis
Opis działania Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor w
Dane handlowe
EAN 4048879041591
eClass 27371227
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85334010
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do tego artykułu niestety brak danych do koszyka danych.
* plus VAT, plus Koszty wysyłki