Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Potencjometr  67552
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Potencjometr

10K-Ohm/270 stopni z przekaźnikiem
Nr art.: 67552
Ciężar: 0.08 kg
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
Potencjometr 270°
ze stykiem przekaźnikowym
10 kΩ
Potencjometry 10-biegowe posiadają gałką obrotową o zakresie dziesiętnym z opcją blokowania

Wejście
Napięcie wejściowe 24 V DC
Wyświetlacz LED Dioda LED (zielona)
Prąd wejściowe 20 mA
Wyjście
Materiał styku Pd Ni-Au Rh
Napięcie łączeniowe 10 V DC, 24 V DC
Prąd przełączania na wyjście 1 mA/1 A
Dane techniczne
Tolerancja oporności ±20%
Liniowość ±3%
Wydajność (Potencjometr) 1 W
Wydajność (Opornik) 0.25 W
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur 0...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 75×45×65 mm
Opis
Opis działania Moduły potencjometrów wykonane są ze stałymi wartościami standardowymi, które są dostępne w wersji 270° lub jako wersja 10-biegowa do precyzyjnej regulacji. Mogą one pracować z 10 V DC lub 24 V DC. Napięcie na potencjometrze dzielone jest przez rezystor w

ECLASS-6.0 27371227
ECLASS-6.1 27371227
ECLASS-7.0 27371227
ECLASS-8.0 27371227
ECLASS-9.0 27371227
ECLASS-10.1 27371227
ECLASS-11.1 27371227
ECLASS-12.0 27371227
ETIM-5.0 EC001027
EAN 4048879041607
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85334010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: PDF produktu
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki