Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Moduł diodowy MKS-LDP 5/1300 - 1 M
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Moduł diodowy MKS-LDP 5/1300 - 1 M

Nr art.: 67072
Ciężar: 0.067 kg
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
5 par diod
zgodnie z potencjałem anody
Diody połączone parami ze wspólnym sterowanie do testu lampowego
Dane ogólne
Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 4 mm²
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715)
Zakres temperatur -20...+60 °C
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 86×22.5×62 mm
Dane handlowe
EAN 4048879041843
eClass 27371010
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85411000
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 67072_02-08.21_UK_Z_A.PDF
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 67072_02-08.21_CE_Z_A.PDF
* plus VAT, plus Koszty wysyłki