To może być dla Ciebie również interesujące
Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
6 diod
diody pojedynczo doprowadzane do zacisków
6 diod
diody pojedynczo doprowadzane do zacisków
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 48 V AC/DC |
---|
Dane ogólne
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 4 mm² |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 86×22.5×62 mm |
Opis
Opis działania | Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.) |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879041904 |
---|---|
eClass | 27371010 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85411000 |
Kraj pochodzenia | CZ |