Moduł diodowy MKS - D 20/1300-1 M
Nr art.: | 67052 |
Ciężar: | 0.106 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
20 diod
zgodnie z potencjałem anody
zgodnie z potencjałem anody
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 48 V AC/DC |
---|
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 4 mm² |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 85×45×64 mm |
Opis
Opis działania | Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.) |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879041928 |
---|---|
eClass | 27371010 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85411000 |