Moduł diodowy
Szyna montażowa / zaciski śrubowe
Nr art.: | 67066 |
Ciężar: | 0.096 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
10 diod
diody pojedynczo doprowadzane do zacisków
Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)
10 diod
diody pojedynczo doprowadzane do zacisków
Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 48 V |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 86 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 62 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 20 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041874 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85411000 |