Moduł diodowy
Szyna montażowa / zaciski śrubowe
Nr art.: | 67057 |
Ciężar: | 0.104 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Dioda uniwersalna 1 300 V, 1 A
20 diod
zgodnie z potencjałem katody
Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)
20 diod
zgodnie z potencjałem katody
Moduły diodowe nadają się do okablowania odbiorników indukcyjnych (zawór, stycznik itp.)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC maks. | 48 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 48 V |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. | 4 mm² |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, G32, (EN 60715) |
Wysokość | 86 mm |
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 62 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 22 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371010 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371010 |
ECLASS-7.0 | 27371010 |
ECLASS-8.0 | 27371010 |
ECLASS-9.0 | 27371010 |
ECLASS-10.1 | 27371010 |
ECLASS-11.1 | 27371010 |
ECLASS-12.0 | 27371010 |
ETIM-5.0 | EC002780 |
GTIN | 4048879041911 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85411000 |