Płytka montażowa MP 6 S
Szyna montażowa / zaciski śrubowe
Nr art.: | 62030 |
Ciężar: | 0.104 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
6 par punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków
Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 5 A |
Odstępy punktów lutowniczych | 50 mm |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) lub do przykręcania |
---|---|
Zakres temperatur | -20...+60 °C |
Obudowa | Tworzywo sztuczne, trudnopalne Otwarta konstrukcja. |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 4 mm², pary punktów lutowniczych (raster 5 mm) |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 63×90×36 mm |
Dane handlowe
EAN | 4048879042239 |
---|---|
eClass | 27260710 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |