Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Płytka montażowa MP 12, zaciski śrubowe
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Płytka montażowa MP 12, zaciski śrubowe

Nr art.: 62010
Ciężar: 0.108 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Dostepny
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

12 par punktów lutowniczych
Pary punktów lutowniczych doprowadzane do zacisków

Dane techniczne
Napięcie robocze 50 V AC/DC
Prąd roboczy max. 5 A
Odstępy punktów lutowniczych 24 mm
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN TH35 lub G32 (EN 60715) lub do przykręcania
Zakres temperatur -20...+60 °C
Obudowa Tworzywo sztuczne, trudnopalne Otwarta konstrukcja.
Typ połączenia Zaciski śrubowe: max. 4 mm², pary punktów lutowniczych (raster 5 mm)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 63×70×36 mm

EAN 4048879042253
eClass 27260710
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85369010

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 15-12.20_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-11.20_(5) RoHS&REACh no exception_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 62010_01-04.22_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 62010_01-04.22_ce_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 62010_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
* plus VAT, plus Koszty wysyłki