Moduł MICO 4.10 SPEED-START, 4-kanałowy
WE:24VDC WY:24V/4-6-8-10ADC
Nr art.: | 9000-41034-0401005 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.184 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
MICO 4.10 SPEED START
4 kanały
Ustawienie prądu 4, 6, 8, 10 A
zoptymalizowana procedura rozruchu
max. 30 mF (na kanał)
4 kanały
Ustawienie prądu 4, 6, 8, 10 A
zoptymalizowana procedura rozruchu
max. 30 mF (na kanał)
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC min. | 18 V |
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących min. | 10 V |
Napięcie wejściowe ON wejść sterujących maks. | 30 V |
Długość impulsu ON wejść sterujących High min. | 20 ms |
Prąd sumaryczny zestawu zworek maks. | 40 A |
Dane elektryczne | Wyjście
Wydajność włączania na kanał maks. | 30 mF |
---|---|
Napięcie łączeniowe AC maks. | 30 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy maks. | 100 mA |
Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza wejść maks. | 16 mm² |
---|---|
Przekrój przyłącza wyjść maks. | 4 mm² |
Przekrój przyłącza wejść/wyjść sterujących maks. | 2,5 mm² |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Szyna nośna TH35, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 80 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 55 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Typ przyłącza 2
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 13 |
Typ przyłącza 4
Family construction form | Bridging Contact |
---|---|
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | 14 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 24 V DC |
Connection type 6
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 0 V |
Connection type 7
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Out 1 |
PIN 2 | Out 1 |
Connection type 8
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
Connection type 9
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Out 3 |
PIN 2 | Out 3 |
Connection type 10
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Out 4 |
PIN 2 | Out 4 |
Connection type 11
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | On |
PIN 2 | On |
PIN 3 | 13 |
PIN 4 | 14 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
ETIM-5.0 | EC001440 |
GTIN | 4048879283564 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85363010 |
Akcesoria
---- Wyłącznik elektroniczny ----
---- Zasilanie ----
---- Akcesoria do oznaczania ----