Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20

Inteligentna dystrybucja prądu

MICO – inteligentna dystrybucja prądu

Złożone systemy zasilania prądu stałego z wieloma podłączonymi urządzeniami wymagają niezawodnej ochrony odbiorników. Zasilacze impulsowe są podstawą tych systemów, ponieważ ich elektronika monitoruje napięcie wyjściowe i prąd wyjściowy. W przypadku przeciążenia lub zwarcia zdarza się, że urządzenia zabezpieczające (na przykład wyłącznik nadmiarowo-prądowy, nadprądowy) mają większą bezwładność, niż zasilacz sieciowy. Nie ma wówczas gwarancji selektywności zabezpieczenia, co może prowadzić do sytuacji krytycznych – spadków napięcia, a nawet przegrzania przewodów i pożarów. Kompaktowe moduły MICO pozwalają na uniknięcie takich sytuacji. Ewentualne błędy są szybko wykrywane, dzięki czemu dyspozycyjność maszyn i urządzeń pozostaje wysoka.

MICO monitoruje prądy – dla każdej z dwóch lub czterech kanałów zabezpieczenia można ustawić indywidualnie maksymalną wartość prądu, prąd znamionowy.

MICO sygnalizuje zbliżanie do obciążenia granicznego – po osiągnięciu 90% ustawionej wartości prądu, nastawy, kontrolka ostrzegawcza zaczyna migać na zielono.

MICO wykrywa przeciążenia – jeśli ustawiona wartość prądu zostanie przekroczona lub wystąpi zwarcie, kontrolka ostrzegawcza zaświeci się na czerwono, a MICO wyłączy/odetnie, odpowiedni kanał.

MICO zapewnia elastyczność – każdy kanał można wyłączyć indywidualnie, naciskając odpowiedni przycisk.

Podobne wyszukania: rozdział prądu, zabezpieczenie prądu stałego, wyłącznik nadprądowy, wyłącznik nadmiarowo-prądowy, wyłącznik typu C, wyłącznik typu B, monitorowanie zasilania, automat bezpiecznikowy, bezpiecznik na szynie DIN, bezpiecznik elektroniczny, bezpiecznik elektryczny, moduł zabezpieczający, ochrona elektroniczna

* plus VAT, plus Koszty wysyłki