To może być dla Ciebie również interesujące
Niemcy (VDE) żółty
Zaciski śrubowe
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 77×45×70 mm |
---|
Niemcy (VDE)
Napięcie robocze | 250 V AC |
---|---|
Prąd roboczy | 16 A |
Liczba biegunów | 2 + PE |
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 2× 6 mm² (AWG 10) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Dane handlowe
EAN | 4048879041409 |
---|---|
eClass | 27189217 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |
Kraj pochodzenia | BE |