Gniazdo 250V, LED, na szynę montażową
Nr art.: | 67901 |
Ciężar: | 0.113 kg |
Kraj pochodzenia: | BE |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Niemcy (VDE) biały
Zaciski śrubowe
Dioda LED (żółta)
Zaciski śrubowe
Dioda LED (żółta)
Dane techniczne
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 77 mm |
---|---|
Szerokość | 45 mm |
Głębokość | 70 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879041430 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |