Gniazdo zasilania MSVD NEMA (GFCI) na szynę DIN
Nr art.: | 67980 |
Ciężar: | 0.21 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
USA (2× NEMA-GFCI 5-15)
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.
Wyłącznik różnicowo-prądowy
Zaciski śrubowe
Każde gniazdo może być obciążane prądem 20 A, całkowite obciążenie obu gniazd musi być jednak mniejsze niż 30 A.

Dane techniczne
Dane techniczne
Napięcie robocze | 125 V AC |
---|---|
Prąd roboczy | max. 15 A |
Wyzwolenie prądu uchybowego | 4...6 mA |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Typ połączenia | Zaciski śrubowe: max. 6 mm² |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 126×64×55 mm |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142305 |
ECLASS-7.0 | 27142305 |
ECLASS-8.0 | 27142305 |
ECLASS-9.0 | 27142305 |
ECLASS-10.1 | 27142305 |
ECLASS-11.1 | 27142305 |
ECLASS-12.0 | 27142305 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
EAN | 4048879041393 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85366990 |