Timer MIRO 6.2 24VDC/25mA/45ms
6,2mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 3000-18512-0200030 |
Ciężar: | 0.03 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Wyjście tranzystorowe
Przedłużenie impulsu: 40...45 ms
Zaciski sprężynowe
Przedłużenie impulsu: 40...45 ms
Zaciski sprężynowe
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wyjście
Częstotliwość łączeniowa maks. | 20 Hz |
---|---|
Napięcie łączeniowe DC min. | 2 V |
Napięcie łączeniowe DC maks. | 30 V |
Prąd łączeniowy DC | 0,1 mA |
Prąd łączeniowy maks. | 25 mA |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 91 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | 13 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | - A 2 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | czarny |
Liczba biegunów | 1 |
PIN 1 | + A 1 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371790 |
ECLASS-7.0 | 27371790 |
ECLASS-8.0 | 27371605 |
ECLASS-9.0 | 27371605 |
ECLASS-10.1 | 27371605 |
ECLASS-11.1 | 27371605 |
ECLASS-12.0 | 27371605 |
ETIM-5.0 | EC001439 |
GTIN | 4048879411608 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364110 |