Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przetwornik temperatury MIRO; WE:0°C..+100°C - WY:0..10V/(0)4..20mA  44332
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przetwornik temperatury MIRO; WE:0°C..+100°C - WY:0..10V/(0)4..20mA

12,4mm zaciski śrubowe

Nr art.: 44332
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.054 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 0...100 °C
Zaciski śrubowe
Przemiennik temperatury Murrelektronik przekształca w połączeniu z czujnikiem temperatury PT100 (IEC 751/ EN 60751) temperaturę na typowe wielkości sygnałowe (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Moduły MTW dostarczają prąd stały, który powoduje spadek napięcia na rezystorze PT100. Jest on linearyzowany i przekształcany na odpowiednie sygnały wyjściowe na zaciskach OUT. Wszystkie 3 sygnały mogą być stosowane jednocześnie. Technikę 2-przewodową można stosować przy krótkich odległościach między czujnikiem PT100 i modułem MTW (< 5 m). W przypadku większych odległości do kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych należy użyć 3-przewodowej metody pomiarowej. Potrzebny jest do tego 3. przewód (taka sama długość i wykonanie jak oba przewody pomiarowe). Założoną fabrycznie zworkę łączącą E2 i E3 należy w takim przypadku usunąć.
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) 1 %
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 18 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Prąd roboczy maks. 80 mA
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie maks. 25 mA
Obciążenie rezystancyjne maks. 500 Ω
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 90 mm
Szerokość 12,4 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 60 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 X1
Typ przyłącza 2 X2
Typ przyłącza 3 X3
Typ przyłącza 4 X4
Typ przyłącza 5 X5
Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 n.c.
PIN 2 E 1
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 0 V
PIN 2 U
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 I 2
PIN 2 I 1
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 24 V DC
PIN 2 0 V
Connection type 6
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 - 24 V DC
Connection type 7
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 E 3
PIN 2 E 2
Connection type 8
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 2 E 1
Connection type 9
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 U
PIN 2 0 V
Connection type 10
Typ połączenia Zaciski śrubowe SK
Family construction form zacisk
Gender female
Liczba biegunów 2
PIN 1 I 1
PIN 2 I 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
GTIN 4048879028240
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Document: Installation guide 44332_ina_2_10.pdf (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 44332_1823-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 44332_1823-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 44332_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zasilanie ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Śrubokręt ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki