Przetwornik analogowy MPUUW
WE:0..10V - WY:0..10V/300mA
Nr art.: | 44201 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.171 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Zaciski śrubowe
Ten produkt jest jako część kooperacyjna przeznaczony wyłącznie do dalszej obróbki przez specjalistyczne zakłady lub fachowe osoby.
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Zaciski śrubowe
Ten produkt jest jako część kooperacyjna przeznaczony wyłącznie do dalszej obróbki przez specjalistyczne zakłady lub fachowe osoby.
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) | 0,5 % |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 19,2 V |
Napięcie robocze DC maks. | 28,8 V |
Prąd roboczy maks. | 300 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Opór wejściowy | 10 kΩ |
---|
Dane elektryczne | Wyjście
Output current max. | 0,3 A |
---|
Dane techniczne | Komunikacja przemysłowa
Częstotliwość transmisji maks. | 1000 Hz |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 62 mm |
Szerokość | 43 mm |
Głębokość | 67,5 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | Input / Output |
---|
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
PIN 5 | In |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | + |
PIN 3 | - |
PIN 4 | - |
PIN 5 | Out |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210901 |
ECLASS-7.0 | 27210901 |
ECLASS-8.0 | 27210901 |
ECLASS-9.0 | 27210901 |
ECLASS-10.1 | 27210901 |
ECLASS-11.1 | 27210901 |
ECLASS-12.0 | 27210901 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879028516 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Złącze krzyżowe do listwy przyłączeniowej ----
---- Zacisk ----
---- Etykieta na zacisk ----