To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 0.75 kV |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | -25...+50 °C |
Wejścia napięciowe
Napięcie wejściowe | 0...5, 0...10, ±10 V DC |
---|---|
Opór wejściowy | ok. 100 kΩ |
Wejścia prądowe
Prąd wejściowe | 0...20 mA, 4...20 mA |
---|---|
Rezystor obciążeniowy | ok. 75 Ω |
Wyjścia prądowe
Rezystor obciążeniowy | max. 400 Ω |
---|
Opis
Opis działania | Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem. Szczególne właściwości ma multikonwerter nr art. 6644207: Analogowe sygnały napięciowe 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V oraz sygnały prądowe 0...20 |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879028479 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | CZ |