Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przetwornik analogowy MFUIW, WE:0..100kHz - WY:0..10V/(0)4..20mA  6644275
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przetwornik analogowy MFUIW, WE:0..100kHz - WY:0..10V/(0)4..20mA

12,4mm zaciski sprężynowe

Nr art.: 6644275
Alternatywne artykuły:   
Ciężar: 0.05 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Nowa przetwornica częstotliwości w wąskiej obudowie MIRO znajduje uniwersalne zastosowanie. Częstotliwość, która jest na jednym z trzech wejść, jest separowana galwanicznie, konwertowana i podawana jako sygnał analogowy na wszystkich trzech wyjściach jednocześnie.
Certificate
Certificate

Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas regulacji maks. 350 ms
Dokładność (wartości końcowej) 0,5 %
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 19,2 V
Napięcie robocze DC maks. 28,8 V
Prąd roboczy maks. 80 mA
Dane elektryczne | Wejście
Prąd wejściowy min. 6 mA
Prąd wejściowy maks. 25 mA
Opór wejściowy 1,2 kΩ
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC min. 0 V
Napięcie wyjściowe DC maks. 10 V
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy 2,5 kV
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu geschnappt
Suitable for mounting type szyna nośna, (EN 60715)
Wysokość 92 mm
Szerokość 12,4 mm
Głębokość 70 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -25 °C
Temperatura robocza maks. 50 °C

Typ przyłącza 1
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 + 24 V DC
PIN 2 GD
Typ przyłącza 2
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 I 2
PIN 2 GD
Typ przyłącza 3
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 U
PIN 2 I 1
Typ przyłącza 4
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 f 3
PIN 2 GD 1
Typ przyłącza 5
Typ połączenia Zaciski sprężynowe FK
Family construction form zacisk
Gender female
Kolor uchwytu stykowego zielony
Liczba biegunów 2
PIN 1 f 1
PIN 2 f 2

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210904
ECLASS-7.0 27210904
ECLASS-8.0 27210904
ECLASS-9.0 27210904
ECLASS-10.1 27210904
ECLASS-11.1 27210904
ECLASS-12.0 27210904
ETIM-5.0 EC002653
GTIN 4048879022392
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 6644275_1904-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 6644275_1904-04.16_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: MTTF Report 6644275_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Etykieta na zacisk ----
---- Śrubokręt ----
---- Zasilanie ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki