Przetwornik analogowy MFUIW WE:0..100kHz - WY:0..10V /(0)4..20mA
12,4mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 44275 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 0...1, 0...10, 0...100 kHz
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Nowa przetwornica częstotliwości w wąskiej obudowie MIRO znajduje uniwersalne zastosowanie. Częstotliwość, która jest na jednym z trzech wejść, jest separowana galwanicznie, konwertowana i podawana jako sygnał analogowy na wszystkich trzech wyjściach jednocześnie.
OUTPUT: 0...10 V DC, 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Nowa przetwornica częstotliwości w wąskiej obudowie MIRO znajduje uniwersalne zastosowanie. Częstotliwość, która jest na jednym z trzech wejść, jest separowana galwanicznie, konwertowana i podawana jako sygnał analogowy na wszystkich trzech wyjściach jednocześnie.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Czas regulacji maks. | 350 ms |
---|---|
Dokładność (wartości końcowej) | 0,5 % |
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 19,2 V |
Napięcie robocze DC maks. | 28,8 V |
Prąd roboczy maks. | 80 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Prąd wejściowy min. | 6 mA |
---|---|
Prąd wejściowy maks. | 25 mA |
Opór wejściowy | 1,2 kΩ |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe DC maks. | 10 V |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Znamionowy pik napięciowy | 2,5 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | GD |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | GD |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | I 1 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | f 3 |
PIN 2 | GD 1 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | f 1 |
PIN 2 | f 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210904 |
ECLASS-7.0 | 27210904 |
ECLASS-8.0 | 27210904 |
ECLASS-9.0 | 27210904 |
ECLASS-10.1 | 27210904 |
ECLASS-11.1 | 27210904 |
ECLASS-12.0 | 27210904 |
ETIM-5.0 | EC002653 |
GTIN | 4048879028301 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Etykieta na zacisk ----
---- Śrubokręt ----
---- Zasilanie ----