Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
MIUW analog coupler component
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

MIUW analog coupler component

IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V
Nr art.: 44228
Alternatywne artykuły:    44207
Ciężar: 0.171 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±20% ekranowany
Prąd roboczy 50...70 mA
Tolerancja max. 0.5%
Częstotliwość max. 500 Hz
Dane ogólne
Napięcie probiercze izolacji 1.5 kV
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -25...+50 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 91×6.2×70 mm
Wejścia prądowe
Rezystor obciążeniowy ok. 250 Ω
Wyjścia napięciowe
Rezystor obciążający max. 25 mA
Wyjścia prądowe
Rezystor obciążeniowy max. 500 Ω
Opis
Opis działania Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Bl
Dane handlowe
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85437090
Kraj pochodzenia CZ
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki