Przetwornik temperatury MIRO; WE:-50°C..+150°C - WY:0..10V/(0)4..20mA
12,4mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6644331 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.05 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
INPUT: -50...+150 °C
Zaciski sprężynowe
Przemiennik temperatury Murrelektronik przekształca w połączeniu z czujnikiem temperatury PT100 (IEC 751/ EN 60751) temperaturę na typowe wielkości sygnałowe (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Moduły MTW dostarczają prąd stały, który powoduje spadek napięcia na rezystorze PT100. Jest on linearyzowany i przekształcany na odpowiednie sygnały wyjściowe na zaciskach OUT. Wszystkie 3 sygnały mogą być stosowane jednocześnie. Technikę 2-przewodową można stosować przy krótkich odległościach między czujnikiem PT100 i modułem MTW (< 5 m). W przypadku większych odległości do kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych należy użyć 3-przewodowej metody pomiarowej. Potrzebny jest do tego 3. przewód (taka sama długość i wykonanie jak oba przewody pomiarowe). Założoną fabrycznie zworkę łączącą E2 i E3 należy w takim przypadku usunąć.
Zaciski sprężynowe
Przemiennik temperatury Murrelektronik przekształca w połączeniu z czujnikiem temperatury PT100 (IEC 751/ EN 60751) temperaturę na typowe wielkości sygnałowe (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). Moduły MTW dostarczają prąd stały, który powoduje spadek napięcia na rezystorze PT100. Jest on linearyzowany i przekształcany na odpowiednie sygnały wyjściowe na zaciskach OUT. Wszystkie 3 sygnały mogą być stosowane jednocześnie. Technikę 2-przewodową można stosować przy krótkich odległościach między czujnikiem PT100 i modułem MTW (< 5 m). W przypadku większych odległości do kompensacji rezystancji przewodów pomiarowych należy użyć 3-przewodowej metody pomiarowej. Potrzebny jest do tego 3. przewód (taka sama długość i wykonanie jak oba przewody pomiarowe). Założoną fabrycznie zworkę łączącą E2 i E3 należy w takim przypadku usunąć.
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Dokładność (wartości końcowej) | 1 % |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy maks. | 80 mA |
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie maks. | 25 mA |
---|---|
Obciążenie rezystancyjne maks. | 500 Ω |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciążeniowa wyjścia | tak |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 90 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | E 3 |
PIN 2 | E 2 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 2 | E 1 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | 0 V |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
Connection type 6
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 0 V |
Connection type 7
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | In 1 |
PIN 2 | I 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210190 |
ECLASS-7.0 | 27210190 |
ECLASS-8.0 | 27210190 |
ECLASS-9.0 | 27210129 |
ECLASS-10.1 | 27210129 |
ECLASS-11.1 | 27210129 |
ECLASS-12.0 | 27210129 |
ETIM-5.0 | EC001446 |
GTIN | 4048879022378 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Zasilanie ----
---- Śrubokręt ----
---- Etykieta na zacisk ----