To może być dla Ciebie również interesujące
INPUT: -50...+50 °C
Zaciski śrubowe
Zaciski śrubowe
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC (18...30 V DC), z filtrem |
---|---|
Prąd roboczy | max. 80 mA |
Rezystancja linii (bez PT100) | max. 100 Ω (technika 3-przewodowa) |
Sygnały wyjściowe przy 0...10 V DC | max. 25 mA, zabezpieczone przed przeciążeniem |
Sygnały wyjściowe przy 0...20 mA | obciążenie max. 500 Ω |
Sygnały wyjściowe przy 4...20 mA | obciążenie max. 500 Ω |
Tolerancja | ± 1% wartości końcowej |
Dane ogólne
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 90×12.4×70 mm |
---|---|
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+60 °C |
Opis
Opis działania | Przetworniki temperatury Murrelektronik przekształcają w połączeniu z czujnikiem temperatury PT100 (IEC 751 / EN 60751) temperaturę na zwykłe wartości sygnałowe (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). W tym celu bloki MTW dostarczają prąd stały, który powoduje |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879028264 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | CZ |