INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
z masą cierną
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
z masą cierną
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
Dane techniczne
Napięcie robocze | 24 V DC ±20% ekranowany |
---|---|
Prąd roboczy | 50...70 mA |
Częstotliwość | max. 500 Hz |
Tolerancja | max. 0.5% |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+60 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 1.5 kV |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×71 mm |
Opis
Opis działania | Przetworniki analogowe Murrelektronik konwertują zwykłe wielkości sygnałów (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) separowane galwanicznie na jedną z tych wartości sygnału. Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcie i przeciążenie. Bl |
---|
Wyjścia napięciowe
Rezystor obciążający | max. 25 mA |
---|
Wyjścia prądowe
Rezystor obciążeniowy | max. 500 Ω |
---|
Dane handlowe
EAN | 4048879028486 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Kraj pochodzenia | CZ |