Przetwornik analogowy MMW WE:-10..+10V/(0)4..20mA - WY:0..10V/(0)4..20mA
12,4mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6644207 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.171 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 0...5 V DC, 0...10 V DC, ±10 V DC
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane
Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem. Szczególne właściwości ma multikonwerter nr art. 6644207: Analogowe sygnały napięciowe 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V oraz sygnały prądowe 0...20 mA i 4...20 mA można konwertować za pomocą tego kompaktowego modułu w sposób galwanicznie separowany na trzy standardowe sygnały, tzn. wszystkie kombinacje obsługuje jedna wersja. Wybór wejścia następuje przez 5-biegunowy przełącznik obrotowy, który jest dostępny pod odchylaną tabliczką identyfikacyjną. Zasilanie napięciowe jest separowane galwanicznie od obwodów wejściowych i wyjściowych (separacja 3-drogowa).
INPUT: 0...20 mA, 4...20 mA
Zaciski sprężynowe
Wejście i wyjście oraz zasilanie napięciowe, galwanicznie separowane
Dzięki wewnętrznemu ograniczeniu prądu wyjście jest odporne na zwarcia i zabezpieczone przed przeciążeniem. Szczególne właściwości ma multikonwerter nr art. 6644207: Analogowe sygnały napięciowe 0...5 V/0...10 V und -10...+10 V oraz sygnały prądowe 0...20 mA i 4...20 mA można konwertować za pomocą tego kompaktowego modułu w sposób galwanicznie separowany na trzy standardowe sygnały, tzn. wszystkie kombinacje obsługuje jedna wersja. Wybór wejścia następuje przez 5-biegunowy przełącznik obrotowy, który jest dostępny pod odchylaną tabliczką identyfikacyjną. Zasilanie napięciowe jest separowane galwanicznie od obwodów wejściowych i wyjściowych (separacja 3-drogowa).
Dane techniczne
Dane elektryczne | Wejście
Obciążenie rezystancyjne maks. | 75 Ω |
---|---|
Prąd wejściowy trybu 2 min. | 4 mA |
Prąd wejściowy trybu 2 maks. | 20 mA |
Prąd wejściowy min. | 0 mA |
Prąd wejściowy maks. | 20 mA |
Opór wejściowy | 100 kΩ |
Dane elektryczne | Wyjście
Obciążenie rezystancyjne maks. | 400 Ω |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Napięcie próbne izolacji wejście - wyjście | 0,75 kV |
---|
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 80 mm |
Szerokość | 6,2 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | + 24 V DC |
PIN 2 | - 24 V DC |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | GD 1 |
PIN 2 | GD 1 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | U |
PIN 2 | I |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | Uo |
PIN 2 | I 1 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | I 2 |
PIN 2 | GD 2 |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022491 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Etykieta na zacisk ----
---- Zasilanie ----