Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Przetwornik analogowy MIUW WE:0..20mA  - WY:0..10V
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Przetwornik analogowy MIUW WE:0..20mA - WY:0..10V

6,2mm zaciski śrubowe
Nr art.: 44212
Alternatywne artykuły:    6644212
Ciężar: 0.171 kg
Kraj pochodzenia:  CZ
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

Opis

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Zaciski śrubowe
Wejście i wyjście separowane galwanicznie

Dane techniczne
Napięcie robocze 24 V DC ±20% ekranowany
Prąd roboczy 50...70 mA
Częstotliwość max. 500 Hz
Dane ogólne
Typ montażu Zatrzask na szynie DIN (EN 60715)
Zakres temperatur -25...+50 °C (temp. składowania -40...+80 °C)
Napięcie probiercze izolacji 1.5 kV
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 91×6.2×71 mm
Wyjścia napięciowe
Rezystor obciążający max. 25 mA
Wyjścia prądowe
Rezystor obciążeniowy max. 500 Ω

EAN 4048879028462
eClass 27210990
Jednostka pakowania 1.000
Kod taryfy celnej 85437090

 
Dane do artykułu:
  • Do pobrania: Karta charakterystyki
  • Do pobrania: Construction files: DXF 52000_dxf_x_a.zip
  • Do pobrania: Construction files: STP 52000_stp_x_a.zip
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11.20_(3) RoHS&REACh exception 6c&7cI_DoC_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_b.pdf
  • Do pobrania: Information: Certificate of conformity UKCA 44212_04-08.17_uk_z_a.pdf
  • Do pobrania: Information: EU declaration of conformity 44212_04-08.17_ce_z_e.pdf
  • Do pobrania: Information: MTTF Report 44212_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

* plus VAT, plus Koszty wysyłki