Przetwornik D/A 8-bit, WE:8 Bit - WY:0-10VDC
Nr art.: | 44067 |
Ciężar: | 0.146 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Towar wyczerpany - skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
Przetwornik D/A
8 Bit
0...10 V
Wejście i wyjście separowane galwanicznie
8 Bit
0...10 V
Wejście i wyjście separowane galwanicznie


Dane techniczne
Wejście
Sygnał wejściowy | 0...30 V DC (ze wskaźnikiem LED) |
---|---|
Prąd wejściowe | max. 10 mA/Bit |
Wyjście
Prąd wyjściowy | max. 40 mA (0...10 V DC); max. 20 mA (0...20 mA), 4...20 mA |
---|
Dane techniczne
Napięcie robocze | 21...30 V DC, filtrowane (z diodą LED) |
---|---|
Prąd roboczy | 100 mA (bez obciążenia), max. 150 mA (pełne obciążenie) |
Wejście zwalniające E | log 1 ≥ 16 V, log 0 ≤ 6 V |
Tolerancja | ±1% |
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+50 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 2.5 kV |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 65×67.5×86 mm |
Opis
Opis działania | W przypadku przetworników z wyjściem napięciowym można ustawić maksymalny sygnał wyjściowy na napięcie robocze minus 2 V. Przez wewnętrzne ograniczenie prądu wyjścia są zabezpieczenie przed zwarciem i przeciążeniem. |
---|
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
EAN | 4048879028639 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----
---- Zasilanie ----
---- Akcesoria do oznaczania ----