Przekaźnik czasowy MIRO 6,2
WE:24VDC - WY:250VAC/DC/6A 1 styk/6,2mm, zaciski śrubowe
Nr art.: | 52300 |
Alternatywne artykuły: | 6652300 |
Ciężar: | 0.035 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Wyjście przekaźnikowe
Zwłoka włączenia 0.1...10 s
Zaciski śrubowe
Zwłoka włączenia 0.1...10 s
Zaciski śrubowe


Dane techniczne
Dane ogólne
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
---|---|
Zakres temperatur | 0...+55 °C |
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1) |
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×71 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA (12 V DC) |
Moc wyjściowa | max. 1500 VA/120 W |
Materiał styku | Ag Sn O2 |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Prąd wyjściowy | max. 6 A |
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy A |
---|---|
Napięcie sterujące | 24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy B |
Prąd sterowniczy | 5 mA (obwód wejściowy B) |
Prąd wejściowe | 20 mA (obwód wejściowy A) |
Kategoria użytkowa
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879027007 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Jednostka pakowania | 1.000 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |