To może być dla Ciebie również interesujące
Wyjście przekaźnikowe
Zwłoka włączenia 3...300 s
Zaciski śrubowe
Zwłoka włączenia 3...300 s
Zaciski śrubowe
Dane ogólne
Żywotność mech. /electr. | 20 000 000 cykli przełączających / w zależności od obciążenia |
---|---|
Napięcie probiercze izolacji | 4 kV; bezpieczna separacja (EN 60947-1) |
Typ montażu | Zatrzask na szynie DIN (EN 60715) |
Zakres temperatur | 0...+55 °C |
Wymiary (wys. × szer. × gł.) | 91×6.2×70 mm |
Wyjście
Napięcie wyjściowe | max. 250 V AC/DC |
---|---|
Prąd wyjściowy | max. 6 A |
Minimalne obciążenie prądowe | 100 mA (12 V DC) |
Moc wyjściowa | max. 1500 VA/120 W |
Częstotliwość przełączania | max. 10 Hz |
Materiał styku | Ag Sn O2 |
Czas zadziałania/zwalniania/oporu | 10/15/1.5 ms |
Wejście
Napięcie wejściowe | 24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy A |
---|---|
Prąd wejściowe | 20 mA (obwód wejściowy A) |
Napięcie sterujące | 24 V DC (+10 -15%) obwód wejściowy B |
Prąd sterowniczy | 5 mA (obwód wejściowy B) |
Kategoria użytkowa
AC-12 | 6 A (24/110/230 V AC) |
---|---|
AC-15 | 3 A (24/110/230 V AC) |
DC-13 | 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC) |
Dane handlowe
EAN | 4048879026994 |
---|---|
eClass | 27210990 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85364900 |
Kraj pochodzenia | CZ |