Komparator MAK, WE:2×30VDC / WY:24V/0,7A
12,4 mm zaciski sprężynowe
Nr art.: | 6644110 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.04 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
2× 0...30 V DC (IN 1, IN 2)
Zaciski sprężynowe
z masą cierną
Komparator napięcia DC lub AC służy do analizy napięć analogowych wytwarzanych na przykład przez czujniki ciśnieniowe, temperatury oraz inne. Przy tym porównuje się obecne wartości analogowe z wewnętrznymi lub zewnętrznymi napięciami referencyjnymi odnośnie przekroczenia wartości maksymalnej lub spadku poniżej wartości minimalnej. Wyjścia przełączane są w zależności od zadanych wartości granicznych. Właściwości: - 2 oddzielne kanały pomiarowe (bez separacji galwanicznej), (tylko przy użyciu komparatora) -2 tryby robocze (komparator/dyskryminator okna) - regulowane napięcie odniesienia (wewnętrzne/zewnętrzne) na kanał - wyjście regulowane (odwrócone/nieodwrócone) na kanał (tylko w trybie porównawczym) - kompaktowa konstrukcja (12.4 mm) - wysoki prąd przełączania na wyjściu - sygnalizacja stanu wyjścia za pomocą diody LED - łatwa konfiguracja modułu za pomocą przełącznika DIP
Zaciski sprężynowe
z masą cierną
Komparator napięcia DC lub AC służy do analizy napięć analogowych wytwarzanych na przykład przez czujniki ciśnieniowe, temperatury oraz inne. Przy tym porównuje się obecne wartości analogowe z wewnętrznymi lub zewnętrznymi napięciami referencyjnymi odnośnie przekroczenia wartości maksymalnej lub spadku poniżej wartości minimalnej. Wyjścia przełączane są w zależności od zadanych wartości granicznych. Właściwości: - 2 oddzielne kanały pomiarowe (bez separacji galwanicznej), (tylko przy użyciu komparatora) -2 tryby robocze (komparator/dyskryminator okna) - regulowane napięcie odniesienia (wewnętrzne/zewnętrzne) na kanał - wyjście regulowane (odwrócone/nieodwrócone) na kanał (tylko w trybie porównawczym) - kompaktowa konstrukcja (12.4 mm) - wysoki prąd przełączania na wyjściu - sygnalizacja stanu wyjścia za pomocą diody LED - łatwa konfiguracja modułu za pomocą przełącznika DIP
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 20 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy maks. | 0,8 A |
Prąd jałowy | 30 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Napięcie wejściowe DC min. | 0 V |
---|---|
Napięcie wejściowe DC maks. | 30 V |
Rezystancja wejścia pomiarowego na kanał min. | 100 kΩ |
Rezystancja wejścia referencyjnego na kanał min. | 100 kΩ |
Histereza wejścia pomiarowego na kanał | 0,5 % |
Histereza wejścia pomiarowego na kanał maks. | 150 mV |
Stała czasowa wejścia pomiarowego na kanał | 10 ms |
Dane elektryczne | Wyjście
Liczba wyjść tranzystora | 3 |
---|---|
Output current per channel max. | 0,7 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
odporny na zwarcie | tak |
---|---|
Przełączanie impulsowe | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 80 mm |
Szerokość | 12,4 mm |
Głębokość | 70 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | 0 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Parametry zacisków
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | RF 1 |
PIN 2 | RF 2 |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | In 1 |
PIN 2 | In 2 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | OT 3 |
PIN 2 | OT 2 |
Typ przyłącza 5
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Kolor uchwytu stykowego | zielony |
Liczba biegunów | 2 |
PIN 1 | OT 1 |
PIN 2 | + 24 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261610 |
ECLASS-7.0 | 27261610 |
ECLASS-8.0 | 27261610 |
ECLASS-9.0 | 27261610 |
ECLASS-10.1 | 27261610 |
ECLASS-11.1 | 27261610 |
ECLASS-12.0 | 27261610 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022538 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Etykieta na zacisk ----