Magnetyzer
WE:24VDC WY:24VDC/1,5A
Nr art.: | 446142 |
Alternatywne artykuły: | |
Ciężar: | 0.093 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Opis
INPUT: 24 V DC
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (zabezpieczone przed zwarciem)
Zaciski śrubowe
bezpotencjałowy 30 V AC/DC, 100 mA
Jeżeli typ poprzedni 446140 zostanie zmieniony na 446142, to wejście reset trzeba ustawić na +24 V DC.
OUTPUT: 24 V DC
max. 1.5 A (zabezpieczone przed zwarciem)
Zaciski śrubowe
bezpotencjałowy 30 V AC/DC, 100 mA
Jeżeli typ poprzedni 446140 zostanie zmieniony na 446142, to wejście reset trzeba ustawić na +24 V DC.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC | 24 V |
---|---|
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
Napięcie robocze DC maks. | 30 V |
Prąd roboczy maks. | 40 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Rezystancja wejściowa min. | 10 kΩ |
---|---|
Rozmagnesowanie wejścia analogowego | 0 ... 10 V (44 ... 55 %) PWM |
Rozmagnesowanie wejścia cyfrowego | bezpieczne OFF: maks. 1 V, bezpieczne ON: min. 5 V (żółta dioda LED) |
Magnetyzowanie wejścia analogowego | 0.8 ... 8.8 V (0 ... 100 %) PWM |
Magnetyzowanie wejścia cyfrowego | bezpieczne OFF: maks. 1 V, bezpieczne ON: min. 5 V (zielona dioda LED) |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Output current max. | 1,5 A |
Częstotliwość PWM | 800 Hz |
Diagnozy
Alarm contact triggers @ | 30 V AC/DC max. 0.1 A |
---|---|
Alarm contact potential free | tak |
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Zabezpieczenie polaryzacji | tak |
odporny na zwarcie | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 102 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -25 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 50 °C |
Temperatura przechowywania min. | -40 °C |
Temperatura przechowywania maks. | 80 °C |
Parametry zacisków
Connection types
Typ przyłącza 1 | X2 |
---|---|
Typ przyłącza 2 | X2 |
Typ przyłącza 3 | X3 |
Typ przyłącza 4 | X4 |
Typ przyłącza 1
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | Reset |
PIN 2 | 13 |
PIN 3 | 14 |
Typ przyłącza 2
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 3 |
PIN 1 | AIM |
PIN 2 | AID |
PIN 3 | 0 V |
Typ przyłącza 3
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | Out 2 |
PIN 2 | Out 2 |
PIN 3 | Out 1 |
PIN 4 | Out 1 |
Typ przyłącza 4
Typ połączenia | Zaciski sprężynowe FK |
---|---|
Family construction form | zacisk |
Gender | female |
Liczba biegunów | 4 |
PIN 1 | DIM |
PIN 2 | DID |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | 24 V DC |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879308496 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |
Akcesoria
---- Śrubokręt ----