Przetwornik U/I proporcjonalny, na szynę DIN
Nr art.: | 7000-31261-0000000 |
Ciężar: | 0.094 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
Dostepny
Opis
Elektronika sterująca dla zaworów proporcjonalnych
18...32 V DC, filtrowana (2200 µF/1 A)
Zaciski śrubowe
Czas rozruchu: 10 s
Wzmacniacz reguluje dopływ prądu do zaworu proporcjonalnego. Prąd ten jest proporcjonalny do wartości zadanej na wejściu wzmacniacza. Wyjście napięciowe 10 V jest stosowane do wzmocnienia wartości zadanej. Punkt zerowy, prąd i czas wzrastania można ustawić za pomocą potencjometru. W połączeniu z zaworem proporcjonalnym, ciśnienie lub ilość mogą być ustawione w ciągły, regulowany sposób.
18...32 V DC, filtrowana (2200 µF/1 A)
Zaciski śrubowe
Czas rozruchu: 10 s
Wzmacniacz reguluje dopływ prądu do zaworu proporcjonalnego. Prąd ten jest proporcjonalny do wartości zadanej na wejściu wzmacniacza. Wyjście napięciowe 10 V jest stosowane do wzmocnienia wartości zadanej. Punkt zerowy, prąd i czas wzrastania można ustawić za pomocą potencjometru. W połączeniu z zaworem proporcjonalnym, ciśnienie lub ilość mogą być ustawione w ciągły, regulowany sposób.
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC min. | 18 V |
---|---|
Napięcie robocze DC maks. | 32 V |
Prąd roboczy maks. | 2,5 A |
Pobór prądu maks. | 50 mA |
Dane elektryczne | Wejście
Rezystancja wejściowa min. | 200 kΩ |
---|---|
Napięcie sterujące DC min. | 0 V |
Napięcie sterujące DC maks. | 10 V |
Dane elektryczne | Wyjście
Napięcie wyjściowe DC | 24 V |
---|---|
Napięcie wyjściowe ustawiane | nie |
Prąd wyjściowy | 2,5 A |
Diagnozy
Dioda LED wskaźnika stanu | zielony |
---|
Instalowanie | Podłączanie
Typ połączenia | Zaciski śrubowe SK |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Ochrona przeciwzwarciowa wyjścia | tak |
---|---|
Ochrona temperaturowa wyjścia | tak |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Typ montażu | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | szyna nośna, (EN 60715) |
Wysokość | 75 mm |
Szerokość | 22,5 mm |
Głębokość | 102 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 60 °C |
Dane handlowe
GTIN | 4048879186810 |
---|---|
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85437090 |