Dioda LED 230V AC/DC niebieska
UWAGA: Artykuł wycofany z produkcji. Dostępny wyłącznie do momentu
Nr art.: | 71639 |
Ciężar: | 0.008 kg |
Kraj pochodzenia: | DE |
Dostepny
Opis
(niebieski)
230 V AC/DC
Stopień ochrony IP40
230 V AC/DC
Stopień ochrony IP40
Dane techniczne
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 230 V |
---|---|
Napięcie robocze AC min. | 207 V |
Napięcie robocze AC maks. | 253 V |
Pobór prądu min. | 4,5 mA |
Pobór prądu maks. | 5,5 mA |
Instalowanie | Podłączanie
Connection information | Faston 2.8×0.8 mm |
---|
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP40 |
---|
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Średnica LED | 5 mm |
---|
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy | szary |
---|---|
Materiał obudowa | PVC |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica otworu płyty przedniej | 8 mm |
---|---|
Wysokość | 18,5 mm |
Szerokość | 12 mm |
Głębokość | 53 mm |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -40 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 70 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27261590 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27261590 |
ECLASS-8.0 | 27261590 |
ECLASS-9.0 | 27261590 |
ETIM-5.0 | EC000272 |
GTIN | 4048879040945 |
Jednostka pakowania | 10 |
Kod taryfy celnej | 85318070 |