Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Cube67 Diagnostic Gateway  56968
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Cube67 Diagnostic Gateway

Nr art.: 56968
Ciężar: 0.915 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Cube67
Diagnostic gateway
Ethernet TCP/IP
Certificate
Certificate
Certificate

Połącz produkt

Przewód systemowyPokaż wszystko
Przewód zasilającyPokaż wszystko
Przewód sygnałowyPokaż wszystko

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 18 V
Napięcie robocze DC maks. 30 V
Pobór prądu maks. 200 mA
Komunikacja przemysłowa | Dane magistrali
Wewnętrzne połączenie systemowe tak
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP67
Zabezpieczenie polaryzacji tak
Ochrona przeciwprzepięciowa tak
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Suitable for mounting type 2-otworowe mocowanie śrubowe
Wysokość 42 mm
Szerokość 63 mm
Głębokość 225 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. 0 °C
Temperatura robocza maks. 55 °C
Temperatura przechowywania min. -25 °C
Temperatura przechowywania maks. 70 °C

Connection types
Typ przyłącza 1 Bus Out
Typ przyłącza 2 Port1, Port2
Typ przyłącza 3 Power In
Typ przyłącza 4 Power Out
Typ przyłącza 1
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie A
Liczba biegunów 6
PIN 1 24 V DC (UA)
PIN 2 24 V DC (US)
PIN 3 0 V
PIN 4 Bus internal
PIN 5 Bus internal
PIN 6 0 V
Typ przyłącza 2
Typ montażu włożone, przykręcone
Moment obrotowy 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Kodowanie D
Liczba biegunów 4
PIN 1 TD +
PIN 2 RD +
PIN 3 TD -
PIN 4 RD -
Typ przyłącza 3
Family construction form 7/8"
Gender male
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Typ przyłącza 4
Family construction form 7/8"
Gender female
Kolor uchwytu stykowego czarny
Liczba biegunów 5
PIN 1 0 V
PIN 2 0 V
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879652216
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 85389099

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Approval: UL Listed CA 56968_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 56968_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)
  • Construction files: DXF 55289_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56968_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55287_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56968_ina_x_12.zip (12)
  • Document: User manual 56968_hdb_x_16.zip (16)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 56968_28-03.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: Diverses Compactflyer_Cube67_Diagnose-Gateway_11-16_x_a.zip (A)
  • Information: EU declaration of conformity 56968_28-03.21_ce_z_b.pdf (B)
  • Software: Firmware 56968_1.06-V_tb5_x_10.zip (10)

---- Wtyk śrubowy ----
---- Przewód zasilający ----
---- Połączenie czujnika i elementu wykonawczego ----
---- Złącze okrągłe do samodzielnego montażu ----
---- Połączenie ----
---- Switch niezarządzalny ----
---- Zasilanie ----
---- Rezystor końcowy ----
* plus VAT, plus Koszty wysyłki