Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
Contact locator for 2,5 mm contacts (4 mm²)  70MH-ZW004-3000000
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

Contact locator for 2,5 mm contacts (4 mm²)

Nr art.: 70MH-ZW004-3000000
Ciężar: 0.005 kg
Kraj pochodzenia:  SE
skontaktuj się z nami w sprawie dostępności
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

Mocowanie styku
Złącza
2.5 mm
Dane techniczne gwarantowane jedynie dla komponentów Murrelektronik.

Dane techniczne | Instalowanie
Przekrój przyłącza maks. 4 mm²
Numer AWG maks. 12
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość 23,6 mm
Szerokość 26,7 mm
Głębokość 18 mm

ECLASS-6.0 27261204
ECLASS-6.1 27261290
ECLASS-7.0 27440290
ECLASS-8.0 27440290
ECLASS-9.0 27440290
ECLASS-10.1 27440290
ECLASS-11.1 27440290
ECLASS-12.0 27440290
ETIM-5.0 EC000438
GTIN 4048879658638
Jednostka pakowania 1
Kod taryfy celnej 82032000

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 70MH-ZW004-3000000_dxf_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki