Adaptive insert male (8/6) without shut-off
single seal, brass dezincification resistant
Nr art.: | MVT1821-262406062 |
Ciężar: | 0.036 kg |
artykuł niedostępny
Opis
Modlink Vario
Mosiądz, odporny na odcynkowanie
bez odcinania
AD8
Mosiądz, odporny na odcynkowanie
bez odcinania
AD8
Dane techniczne
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP65, IP67, IP68 |
---|---|
Stopień ochrony (ISO 20653:2013) | IP66K, IP69K |
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Bariera | bez odcinania |
---|---|
Ciśnienie robocze min. | -0,8 bar |
Ciśnienie robocze maks. | 16 bar |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Materiał uszczelka | FPM |
---|---|
Materiał obudowa | Mosiądz |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Zewnętrzna średnica węża | 8 mm |
---|
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -20 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 120 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27260702 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27440312 |
ECLASS-8.0 | 27440312 |
ECLASS-9.0 | 27440312 |
ECLASS-10.1 | 27440312 |
ECLASS-11.1 | 27440312 |
ECLASS-12.0 | 27440312 |
ETIM-5.0 | EC002641 |
GTIN | 4048879572569 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 74198090 |