Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40  71641
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

24V AC/DC - 15 mA - K5 - IP40

Nr art.: 71641
Ciężar: 0.008 kg
Kraj pochodzenia:  DE
Dostepny
Cena katalogowa za szt.:
Pobierz do koszyka danych Pobierz do Easy-Import-Export

Opis

(biały)
24 V AC/DC
Stopień ochrony IP40

Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC 24 V
Napięcie robocze AC min. 20,4 V
Napięcie robocze AC maks. 26,4 V
Napięcie robocze DC 24 V
Napięcie robocze DC min. 20,4 V
Napięcie robocze DC maks. 26,4 V
Pobór prądu min. 13 mA
Pobór prądu maks. 17 mA
Instalowanie | Podłączanie
Connection information Faston 2.8×0.8 mm
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) IP40
Dane techniczne | Dane mechaniczne
Średnica LED 5 mm
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Kolor obudowy szary
Materiał obudowa PVC
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Średnica otworu płyty przedniej 8 mm
Wysokość 18,5 mm
Szerokość 12 mm
Głębokość 53 mm
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. -40 °C
Temperatura robocza maks. 70 °C

ECLASS-6.0 27261590
ECLASS-6.1 27261501
ECLASS-7.0 27261501
ECLASS-8.0 27261501
ECLASS-9.0 27261501
ECLASS-10.1 27261501
ECLASS-11.1 27261501
ECLASS-12.0 27261501
ETIM-5.0 EC000272
GTIN 4048879040938
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070

 
Dane do artykułu:
  • PDF produktu
  • Construction files: DXF 71601_dxf_x_b.zip (B)
  • Construction files: STP 71601_stp_x_b.zip (B)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 71641_01-08-23_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 71641_01-08-23_ce_z_a.pdf (A)
* plus VAT, plus Koszty wysyłki