Nasi eksperci odpowiedzą na pytania dotyczące produktów. Zapraszamy do kontaktu: +48 32 730 00 20
Zoom
110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40
Produkt może różnić się od przedstawionego na zdjęciu

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40

110V AC/DC - 7 mA - K5 - IP40
Nr art.: 71637
Ciężar: 0.11 kg
  Na zamówienie
 Porównanie artykułów
Cena katalogowa za szt.:

To może być dla Ciebie również interesujące

(niebieski)
110 V AC/DC
Stopień ochrony IP40
Dane techniczne
Napięcie robocze 110 V AC/DC (95...121 V AC/DC)
Pobór prądu 5 ±0.5 mA
Stopień ochrony (IEC 60529/EN 60529) IP40
Dane ogólne
Obudowa Adapter - PCV, szary
LED Ø 5 mm
Otwór w płycie czołowej Ø 8 mm
Wymiary (wys. × szer. × gł.) 18.5×12×53 mm
Typ połączenia Faston 2.8×0.8 mm
Zakres temperatur -40...+70 °C
Dane handlowe
EAN 4048879040952
eClass 27261590
Jednostka pakowania 10
Kod taryfy celnej 85318070
Kraj pochodzenia DE
 
Dane do artykułu:
* plus VAT, plus Koszty wysyłki