Power Distributor PD4 7/8'' 4 pole
24+E male to 4 x 7/8'' 4-pole female
Nr art.: | 27680 |
Ciężar: | 0.635 kg |
Kraj pochodzenia: | CZ |
artykuł niedostępny
Opis
Złącze przemysłowe 24+PE
na żeński 4× 7/8" UNF
4-piny
na żeński 4× 7/8" UNF
4-piny
Dane techniczne
Dane techniczne | Dane elektryczne
Stopień bezpieczeństwa | SELV |
---|
Dane elektryczne | Zasilanie
Napięcie robocze AC | 50 V |
---|---|
Napięcie robocze DC | 120 V |
Prąd roboczy na styk maks. | 9 A |
Ochrona urządzenia | Elektryczna
Stopień ochrony (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Stopień ochrony, warunek dodatkowy | włożone, przykręcone |
Dane mechaniczne | Dane materiałowe
Powłoka obudowy | malowany proszkowo |
---|---|
Materiał obudowa | Aluminiowy odlew ciśnieniowy |
Dane mechaniczne | Dane montażowe
Wysokość | 165 mm |
---|---|
Szerokość | 70 mm |
Głębokość | 100 mm |
Sposób zamykania | Podwójna blokada ręczna (2 uchwyty) |
Warunki otoczenia | Klimatyczne
Temperatura robocza min. | -30 °C |
---|---|
Temperatura robocza maks. | 85 °C |
Dane handlowe
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27142601 |
ECLASS-7.0 | 27142601 |
ECLASS-8.0 | 27142601 |
ECLASS-9.0 | 27142601 |
ECLASS-10.1 | 27142601 |
ECLASS-11.1 | 27142606 |
ECLASS-12.0 | 27142606 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
GTIN | 4048879063456 |
Jednostka pakowania | 1 |
Kod taryfy celnej | 85369010 |